小さな曲げ半径
小さな半径は、バス技術における最大の課題です。動作中はどうしても線心間の距離が変わるため、容量も変化し、伝送がうまくいかなくなってしまいます。しかし、CFLG.LBケーブルの光ファイバーではそうはなりません。個々の線心間の距離は、伝送を損なうことなく移動中に変化することができます。重要なのは、実際の繊維にはほとんど力が作用しないことです。これを実現するために、ケーブルのファイバーの撚りを非常に短くし、引張力を軽減する特殊なエレメントで力を吸収しています。これにより、ケーブルと各ファイバーの引張力は軽減されています。結果は驚くべきものでした。当社の試験施設でのテストでは、曲げ半径35mm(曲げ係数 4.2xd)で5,000万回の往復が行われました。そのほかにも、さまざまな見どころがありますので、ぜひご覧ください。