クレーンシステムの動力ケーブル
イグスは長年にわたり、クレーンシステムにエナジーチェーンを搭載してきました。世界中で10,000台を超えるクレーンシステムが、長年にわたって継続的に稼働しています。ケーブルとチェーンは、冬のシベリアの-40°Cからドバイ港の50°Cまで、過酷な条件に耐えています。クレーンやトロリーの駆動では、ケーブルの不具合はあってはなりません。最大の信頼性が求められます。そのため、CF330.DまたはCF340シリーズの単心ケーブルを使用して、最大185mmの導体断面積でホイストに給電しています。これはスタンダードへの発展と言えるでしょう。そのため、次に大きな断面積での用途を計画する際には、高品質な撚り導体を使用した単心コンセプトをぜひ検討してみてください。
マレーシアのシップアンローダ