〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1
アルカセントラル15階
ケーブルキャリア
ケーブル
ハーネス済みケーブル
ベアリング
リニアガイド
丸棒 & 3Dプリント材料
ロボット
インダストリー4.0
業種別
製品/用途別
国内使用事例
樹脂製丸棒(ロッド)は、高機能エンプラ「イグリデュール」製で、様々な形状のすべり部材やベアリングに加工でき、無給油・無潤滑でお使いいただけます。直径10mm~100mm、長さ100mm~1000mmにて注文可能。相手材に合わせて最適な摩擦係数や摩耗特性の材質を選定することができ、低速~高速、最高250°Cでの使用や高荷重対応など、あらゆる要件に対応する材質が見つかります。
年間135兆回を超えるテスト動作。摩耗や摩擦に関する徹底したテストを実施。
用途に最適な樹脂製丸棒(ロッド)・樹脂製板材(プレート)をお探しですか?お気軽にご相談ください。
製品の数: 29
月~金 8:30~20:00
24時間