航空宇宙産業は、さまざまな分野で構成されています: 航空機自体(飛行機、ヘリコプター、ドローン/UAVなど)、地上支援(GSE)を含む空港周辺部門、航空宇宙技術などです。 これらの様々な分野にはそれぞれ異なる要件があります。 軽量、長寿命、静音、優れた堅牢性などがその最も重要な要件であり、当社のモーション・プラスチックはそれらを満たしています。 また、製品はFAR 25.853防火規格にも適合しています。 私たちの幅広い製品シリーズは、すべての分野で費用対効果の高いソリューションを提供しています。そして常に私たちのモットーである技術を上げて、コストを下げるを守っています。
航空機の内装やヘリコプターのエンジンなど、FAR認証の材質を使用した製品は、軽量で高い安全性を実現しています。
固定翼機や自動充電ステーションなど、お客様のドローン使用用途に合わせてカスタマイズされた個別のシステムを提供します。
ボーディングブリッジや除氷車など、お客様の空港設備の用途に合わせて、信頼性、費用対効果の高いエナジーチェーンとベアリング技術のソリューションをご提案します。
火星探査機や人工衛星の地上局でも: 高性能ポリマーを使用した当社の製品は、宇宙での最高レベルの要件にも耐えることができます。
ホワイトペーパー
航空機の内装に使用されるプラスチックは、高い防火性が要求されます。これには、一般的な規則や業界特有の規則だけでなくメーカー独自の仕様も存在します。その内容や、設計者がエンジニアリングプラスチックを使用する理由を、ホワイトペーパーでご確認ください。
月~金 8:30~20:00
24時間