〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1
アルカセントラル15階
ケーブルキャリア
ケーブル
ハーネス済みケーブル
ベアリング
リニアガイド
丸棒 & 3Dプリント材料
ロボット
インダストリー4.0
業種別
製品/用途別
国内使用事例
ドライリンNTシリーズは、最大長さ600mmの伸縮式リニアガイドです。 ストッパー付きもあります。 イグスではアルミと樹脂の材質組合せでご提供しており、静音性があります。 伸縮型レールは非常に軽量で、高い衛生要件にも対応します。
ボール循環式のベアリング方式に比べて、最大40%のコスト削減。
リニアガイドの製品選定&寿命予測計算ツール。
製品の数: 5
月~金 8:30~20:00
24時間