〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1
アルカセントラル15階
ケーブルキャリア
ケーブル
ハーネス済みケーブル
ベアリング
リニアガイド
丸棒 & 3Dプリント材料
ロボット
インダストリー4.0
業種別
製品/用途別
国内使用事例
取付高さが非常に狭い場合は、ドライリンN薄型リニアガイドが最適です。高さ6~12mm、4つの幅(17~80mm)から選択できます。 ドライリンN薄型リニアガイドはまた、軽量で静音、豊富なガイドキャリッジのオプションを揃えています。アルミ製レールは白または黒アルマイトの表面処理が可能です。
ボール循環式のベアリング方式に比べて、最大40%のコスト削減。
リニアガイドの製品選定&寿命予測計算ツール。
製品の数: 38
月~金 8:30~20:00
24時間