クリーンルーム内で使用するケーブルには多くの複雑な要件が課されます。あらゆる汚染物が製品や工程にダメージを与えてしまうため、可動部は特に耐摩耗性が必要です。これにはコストがかかります。そのために、髪の毛よりも小さい粒子を除去するための室内の気流を定義しています。パーティクルをほとんど放出しない低摩耗の製品を使用することで、面倒で高価なパーティクルの除去は不要になります。
当社の高機能ポリマー製品は、自社のクリーンルーム実験室で細心の注意を払って開発・テストされていますが、製品がクリーンルームでの使用に最適であることを示すために、フラウンホーファー研究機構にさらなるテストを依頼しています。これにより、IPAでテストされた製品ポートフォリオと、可能な限り最高のクリーンルーム分類(ISOクラス1)を実現しています。
月~金 8:30~20:00
24時間