解決策
位置決め装置内のドライブケーブル、エンコーダケーブル、エアホースおよびその他媒体を安全にガイドするために、ケーブルクランプ、コネクタ、ガイドチャンネル、取付プレートを含むイグスの組立済みエナジーチェーンシステムが使用されています。
レディーチェーンと呼ばれるこの製品の主な利点は、プロジェクトの計画や、特に組み付けの手間を大幅に削減できることです。
約2mのY軸には特に静かな
エナジーチェーンE6シリーズが2本使用され、約400mmのZ軸では、柔軟性の高い
エナジーチェーンT3シリーズが効率の高い性能を発揮しています。どちらのシステムもクリーン条件下の製造に適しており、プリント基板の露光の際にも、実質的に摩耗が発生しないようになっています。
エナジーチェーンE6シリーズは特に低騒音・低振動なため、この事例の直動モーターの低振動駆動コンセプトに完璧にフィットしています。エナジーチェーンの回転動作中に発生するポリゴン効果を最小限に抑えます。目標位置と実際の位置のずれは最大でも2µmに抑えなければならないため、完全に均一な走行が求められます。本事例では、内高さ40mm、曲げ半径63mmで、Y軸上のすべてのケーブルが安全にガイドされています。
Z軸で使用されているエナジーチェーンT3も、スムーズな動作と低騒音を同時に実現しています。さらに、組み立てやすさも特徴です。ピン・穴接続に代わるスナップ式のサイドバンドが、ジョイント間の相対的な動きを防ぎ、極めて低い摩耗率を実現しています。摩耗はほぼ発生しませんので、クリーンルームでの使用が可能です。新しいTバンドの形状は、稼働中にポリゴン効果がほとんど発生しないことを意味しています。Tバンドは非常に滑らかに弧を描くように回転し、振動やノイズが非常に少なくなっています。軽量のため、収納重量が少なく、短いストローク、高速・高加速の用途に適しています。