デジタル化とデータ交換は、現代の生産設備において不可欠なものとなっています。シングルペアイーサネットは、1対の線心のみでデータ通信を可能とする次世代の通信規格です。最大1GBit/sの伝送速度が可能で、1対のみにケーブルを最小化することで、さらなる利点を提供します。CAT5eケーブル(CFBUS)に比べて25%細いケーブルを使用できます。PUR.045)を限られた設置スペースに設置します。それは多くのスペースを節約し、それは機械の動的な動きのシーケンスに大きな影響を与えます。
YamaichiとWeidmüllerが新たに開発した産業用プラグインコネクターは、シールド接続に優れているため、電磁波干渉(EMC)を低減することができます。イグス社は、耐摩耗性、耐ノッチ性に優れたPUR製アウタージャケットを使用したチェーンフレックスタイプを提供しており、メートル単位で販売されています。すぐに接続できるシングルペアイーサネット(SPE)ケーブルは、すべてイグス社による100%テスト済みであるため、安全で信頼性の高いデータ通信を実現します。
月~金 8:30~20:00
24時間