配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。
連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055
JP(JA)

Application examples of participants of the manus® competition

Plastic plain bearings have made great progress over the past two decades. In this way they make solutions possible today that combine two opposites: technical improvement and cost reduction. The manus® competition is designed for bold applications with polymer plain bearings, which stand out due to technical and economic efficiency, creativity and surprising results. Here you can see some of the submitted applications.

Search from over 400 applications of our customers


In a wide range of industries, solutions are technically improved and costs saved by the use of plastic plain bearings.


More applications

Plain bearing applications from manus® competition of previous years

manus® competition 2013 application examples

manus® competition - Overview of innovative plain bearings applications

iglidur® plain bearing applications from manus® participants

Plain bearing for finger prosthesis

The bearings machined from iglidur J bar stock are corrosion-resistant and have a low wear rate.

Sanding machine for wooden barrels: durable guide rails for grinding head

In this grinding machine for wooden barrels, our lubrication-free linear guides and plain bearings guarantee a long service life.

グリッター(融雪剤散布)ユニット

グリッターユニットのスクリューコンベアは軸のオフセットとダイナミックなスクリューの動きを補正するため、あそびを持って取り付けなければならない。

イグリデュール丸棒が使われた融解プローブ

A media-resistant bearing for small installation space was manufactured from iglidur bar stock.

Bearing technology for Mars robots

このロボット車両はとても特殊な環境用に設計されています。 いつの日にか、火星で走る製品です。

iglidur plain bearings reduce friction in a folding trailer

The "Tyligo" folding trailer can be used to transport anything. It contains iglidur plain bearings and 16 iglidur thrust washers.

Maintenance-free shaft guides in doors of high-speed train

350kn/h以上の速さで中国の北京~上海間を結ぶ、2012年に開通予定の列車です。

Bearing technology and energy chains for electric aircraft

最高の飛行条件を得るために、すべてのコンポーネントはできる限り軽量かつ丈夫でなければなりません。

Plain bearing for seat ski carriage

この革新的なそりでは、座ったままスキーをすることができます。 このそりは足で操縦し、手で傾けます。

電動車椅子

The TopChair-S wheelchair can climb stairs. The iglidur plain bearings are used in the wheels, which easily cope with the high radial forces.

Plain bearing for all-terrain wheelchair

優れたオフロード車椅子「Quadrix」がmanus®(マヌス)コンテストにエントリーされました。

Linear guide for medical body scanners

A compact and maintenance-free drylin T linear guide system is used in this medical body scanner.

Guide rings for knee joint prosthesis

この油圧式人工膝関節では、これまで使用されていたPTFEガイドバンドをイグリデュールJのピストンリングで置き換えました。

Plain and spherical bearings in the prosthetic joint

この継手は人工関節用に新開発されました。 イグリデュールJ ベアリング及びイグボール球面ベアリングが使用されています。

Linear technology for medication dispensers

この機械は、薬をもとの包装から取り出し、小分けに包装しなおすことができます。

Linear guides for adjustment unit

ドライリンTリニアガイドが調整に使われています。 毎分80サイクルの稼動が可能となった上、潤滑油を使用しないので、薬剤との接触も問題ありません。

Linear guides for dental casting machine

The closing mechanism of the medical device is supported with a drylin W profile guide at high temperatures and dirt levels.

Guide rings for ice cream filling system

Wear minimised, piston jamming prevented: iglidur® plain bearings replace O-rings in the filling valve of Big Drum Engineering.

ハム切断機

Raw ham is processed in this machine. Since high hygiene standards apply here, self-lubricating iglidur plain bearings are used, which function reliably even after regular cleaning.

Lubrication-free linear and spherical bearings for baked goods gripper

グリッパーは焼きたて食品をベルトコンベヤーから取り上げ、かごに入れます。

パッキングロボット

ドライハーブ

この機械はハーブの乾燥に使用されます。

ビール醸造所

食品衛生法に準拠した高温耐性のイグリデュールA500を使ったベアリングが使用されています。

Plain and spherical plain bearings withstand strong vibrations in grain sorters

この装置はどんなタイプの穀物でも選別し、仕分けします。 まず、空圧で対象の穀物を他のものから選別します。

Plastic ball bearing for planetary gearbox on wind turbine

xiros ball bearings are used in this plastic planetary gearbox for wind turbines.

Spherical bearing for solar aeroplane

“サンシーカー・デュオ”は世界初二人用座席付きの太陽電池型飛行機試作品です。

Plain bearing for parabolic trough system

この太陽熱発電機は化石燃料を使用せず、太陽光線からのエネルギーを使用して発電するものです。
使用事例をもっと見る (PDF)

ブローフィルム設備のキャリブレーションケージ

従来のソリューションでは、洗浄でベアリング内の潤滑材が洗われてしまったり、ベアリング内に汚れ分子が入り込んでしまったりという問題が生じていました。

人口関節

使う人の安心を最優先 - 樹脂製ベアリングが人工関節を改善

コンクリートパイプカッター

コンクリートフライス機は3年間、メンテナンスフリーで、厳しい条件下で稼動

コンバーティブルトップ

可変トップの自動ロック:イグスのフランジ型ベアリングの使用で、アキシャル軸でのすきまの最大値が、1.5mmから0.5mmへ縮小。

ロックユニット

ここで全仕様条件を満たすのに必要だったことには、スプリングベルト付樹脂製ベアリング使用で、すき間のない取付けが可能だったことです。

ホイールマウントハンドリング

自家用車のホイールキャリアのハンドリングに。顧客企業でホイールキャリアは、すでに1年にわたり、問題なく毎日、稼動しています。

Pivot arm in joining station

iglidur G flange bearings ensure continuous fluid movement in a pivot arm working in a joining station. No lubrication, no maintenance.

Plain bearing for filling valve in beverage bottling plant

課題: 使用温度は最大140°C、そして使用材質は飲料産業で使う洗浄剤に対して耐性がなければなりません。

Plain bearing for resuscitation device

This resuscitation device enables optimal cardiopulmonary resuscitation. More than 30 iglidur bearings meet the high requirements for weight and size.

クロスメンバー

ここに、イグリデュール ポリマー製ロータリーテーブルベアリングが、その軽量性により使用 。

Bearing technology for ultra-light gyrocopters

イグリデュール(iglidur®)Gは、この回転ヘッドの問題点を解決してくれます。この、回転刃は1分間に約400回転し、そのため最大30°のぐらつきが生じます。

Plain bearing for wing model

設計での課題は、製品のベアリング機能が、水または他の媒体中で使用できなければならないことでした。

Bearing technology in sports leg prosthesis

Greater flexibility, less bearing clearance and less wear: iglidur plain bearings replace Teflon-coated metal bearings in the Blatchford leg prosthesis

全自動タイヤ装着ライン

高コストの修理費が発生しない

Thrust washers for thermal shakers

At up to 3,000 revolutions per minute and 99°C, the iglidur thrust washers prevent imbalances and vibrations and ensure high precision.

Linear guides with no stick-slip effect for a CNC-controlled laser cutting system

This laser cutting system for private households was built to be affordable and low-maintenance. drylin linear guides on the X- and Y-axes.

Plain bearing for solar water pump

Durable and cost-effective: this highly energy-efficient water pump for developing countries is equipped with robust iglidur plain bearings.

Bearing technology for helicopter drone

軽量ですき間がない

Suspension fork Magura

With igus to victory: iglidur plain bearings in the suspension fork from Magura reduce weight and maintenance.

Bearing for quiet vehicle gear

This application serves on the one hand to improve the shifting comfort and on the other hand to reduce the vibration-induced noise in the driver's cab.

Bearing technology for belt conveyors

Efficient with little installation space: linear and pillow block bearings for automatic storage and retrieval units in high-bay warehouses

高さ調整が可能なバイクフットレスト

A drylin W double rail system is installed in this adjustment mechanism for a motorbike footrest, which enables maintenance-free operation even with aggressive media such as salts, dirt and water.

ラジエーターマスコットの収納メカニズム

摩耗耐性が高く確実

Bearing technology for electric motorised gliders

頑丈で減振性が高い


以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus GmbHは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® GmbH