各寸法のナットと送りねじを幅広く提供しています。 直径は4~20mm、ピッチは2.4~100mmを揃えています。 豊富なランナップにより、ドライスピンのねじ形状はほとんどすべての用途に対応します。
基本的には可能です。 パラメータ(アキシアル荷重、回転速度など)、及び位置決め精度が要件を満たしている必要があります。 送りねじの技術担当者が、用途に合った送りねじシステムの選択をサポートいたします。
ドライリン送りねじナットは、金属製の送りねじナットに比べ、最大50.9%費用対効果に優れています。また、同等の樹脂製送りねじナットに比べ最大69%、ボールねじに比べ最大50%費用対効果に優れています。
6~24mmのネジサイズに対応した送りねじサポートブロックをご用意しています。 取付部は、すべり軸受または高加速対応のボールベアリングから選択できます。 すべての送りねじサポートブロックは、適合する送りねじクランプリングと同様に、硬質アルマイト処理アルミニウム製です。
適切なナット材質の選定のほか、予圧機能が効果的であることが実証されています。 台形ねじやドライスピン多条ねじでは、アンチバックラッシ、ゼロバックラッシ、低クリアランスの各種予圧式の送りねじナットもご用意しています。
当社では無潤滑ベアリングを提唱しています。イグス製品に潤滑剤は不要なのです。しかし、お客様からよく「WD-40や他の潤滑剤を使ってベアリングを潤滑してもいいですか?」というご質問をいただきます。
► 一条ねじと二条ねじの違いは?
一条ねじにはらせんが1つあります。 つまり、ピッチ(ねじ山間の間隔)は、送りねじの1回転で進む距離(リード)でもあるのです。
もう1つ条数を追加すると、送りねじは1回転で2倍の移動距離(ピッチの2倍)になります。 直線移動量の算出は、ねじ山の数にはよらず、ピッチが影響します。 これは、当社のドライスピン多条ねじも同じです。
材料 | MPa |
---|---|
イグリデュールJ | 4 MPa |
イグリデュールW300 | 5MPa |
イグリデュールA180 | 3.5 MPa |
イグリデュールJ350 | 2 MPa |
イグリデュールE7 | 0.5 MPa |
イグリデュールJ200 | 2 MPa |
イグリデュールR | 2 MPa |
高性能ポリマー製台形ねじナットの荷重容量は、面圧、滑り速度、そしてそれによって起きる熱によって決まります。 温度挙動はさらに、運転時間、選択した送りねじ材質、そしてその熱伝導率による影響を受けます。
イグリデュール材質のスライド速度 (m/s)
イグリデュール材質 | 回転時 長期 |
---|---|
iglidur® J | 1,5 |
iglidur® W300 | 1,0 |
イグリデュールA180 | 0,8 |
イグリデュールJ350 | 1,3 |
寸法表に記載のPV値と接地面積のパーセンテージから許容すべり速度を求め、そこから各ねじサイズの送り速度を決定することができます。
ドライリン樹脂製ナット、無潤滑使用した場合の標準値 (ストローク 500mm)。 非常に短いストロークや長いストロークについては別途計算が必要になります。
運転時間 ED | PV値最大[MPaxm/s] |
---|---|
100 % | 0,08 |
50 % | 0,2 |
10 % | 0,4 |
Faxial | アキシアル (軸) 方向の力 |
Ppermitted | 最大許容面圧 5N/mm2 |
preal | 選択したサイズで実際に発生する面圧 |
Ae real | 選択した台形ねじナットの有効接地面積 |
P | ピッチ |
d1 | 軸径 |
Mta | 駆動トルク [Nm] 回転運動を直線運動に変換する場合 |
Mte | 駆動トルク [Nm] 直線運動を回転運動に変換する場合 |
v | 表面速度 [m/s] |
Øs | 送り速度 [m/s] |
n | 回転数 [rpm] |
η | 効率 |
月~金 8:30~20:00
24時間