T3シリーズは、 スムーズな操作性、低ノイズ、簡単な組み立て、経済性を兼ね備えています 。従来のピンと穴の接続に代わり、スナップ式のサイドバンドがジョイント間の相対的な動きを防ぎ、極めて低い摩耗率を実現しています。摩耗はほぼ発生しません (クリーンルーム)。Tバンドの形状は、エナジーチェーンを配置したときにポリゴン効果がほとんど発生しないことを意味しています。そのため、Tバンドは非常に滑らかな弧を描くように回転し、振動やノイズが非常に少なくなっています。製造コストと設置コストを削減するため、Tバンドは単独ではなく、–E3シリーズのように–8本のリンクで構成されています。Tバンドは質量が少ないため、充填重量が少なく、ストロークが短く、高速・高加速が求められるアプリケーションに適しています。
代表的な産業とアプリケーション
プリンタとプロッタ、クリーンルーム・アプリケーション、半導体製造とハンドリング、光学、チップマウンター、計測技術