NEW: e-spool flex mini 2.0
実績のある「e-spool flex 2.0」のミニバージョンでは、スリップリングなしでエネルギーを供給すると同時に、データ、空気、液体を供給することができます。また、モジュラーシステムにより、用途に応じた柔軟な対応が可能です。シンプルに巻き戻すだけ-この原理は、ケーブルの長さが短い場合や、スペースが限られている場合にも適用できます。イグス試験施設のテストで、他社製品に比べて
引き出し長さが2倍であることを検証しました。
製品番号: | バージョン | 最大ケーブル外径 | 引き出し長さ | |
---|
SFP.120.07.01.SP | スプリングとラチェット付き | 5~7mm | ≤ 3m | お問合せ |
SPF.120.07.01.SPL | スプリングとラチェットレバー付き | 5~7mm | < 3m | お問合せ |
e-spool flexの使用にあたり、ケーブルの選択はVDE 0298 part 5(撚りケーブルの通電容量と換算係数)を考慮してください。
2022年夏より発売