当社は、特殊な用途での使用向けにCFSPECIALケーブルシリーズを開発しました。特殊な可動用途では、通常のエネルギー供給を超える負荷が発生するため、特殊なケーブルのみを使用することができます。しかし、これは常に最小の生産量を意味し、特にメンテナンスのお客様や非常に小さなアプリケーションの場合、通常は現実的ではありません。CFSPECIALシリーズの特長は、標準カタログケーブルとして用意されているため、迅速な供給が可能なことです。ラインアップは若干少なめですが、必要に応じて拡張も可能です。そのため、特定の用途に適したケーブルが見つからない場合は、是非当社までご相談ください。
補償導線ケーブルは、熱電対と測定器を接続するものです。補償導線ケーブルは、熱電対と同じ材質のものを使用しなくてはなりません。そうしないと、不要な追加の熱電電圧のために測定が歪んでしまいます。
CFFLAT:のケーブルは、大きな線心断面積を必要とする小さな設置スペースのために特別に開発されました。線心に撚り導体を使用したフラットケーブル設計を採用しています。
高張力用途向けケーブル:製品番号 CFSPECIAL.182 は、当社の高張力ケーブルです。アラミド編組を外被に埋め込むことで、通常の15,000%までの引張力に耐えることができます。
鉄道の防火規格に適合するケーブル:製品番号 CFSPECIAL.4xx は、鉄道の防火規格 DIN EN 45545-2 に基づいて分類されたケーブルです。ケーブルは、鉄道車両の乗客を保護するために、特別な基準を満たす必要があります。主に、火災時の難燃性と低発煙性を考慮しています。標準的なエナジーチェーン用ケーブルではこの要件を満たすことができないため、特別なソリューションを開発する必要がありました。その結果生まれたのがこのセクションのケーブルです。
第7(走行)軸用ケーブル:いわゆる第7(走行)軸に搭載される場合に、ロボット全体に供給するためのケーブルです。この軸により、ロボットはワークに沿って移動が可能になります。ケーブルの構造は、ロボットメーカーの電気仕様に準拠しています。
月~金 8:30~20:00
24時間