製品番号 管状ガイドチャンネル | 指定 |
---|---|
9TT.FP.SLS1) | 固定端(ガイドチャンネルのクランプ) |
9TT.H.SLS1) | ガイドチャンネルのクランプ |
92.42.XXX2) | 標準Cプロファイル(XXX = 長さ mm) |
9TT.10.LLL3) | チューブ一式(アルマイト表面処理アルミニウム製 チューブ4本で構成) |
9TT.10.1.LLL3) | アルマイト表面処理アルミニウム製 オーダーメイド |
シリーズ | 内幅 Bi [mm] |
---|---|
E2i.10/E2.10/E2C.10 | 50用 |
E2i.15/E2.15/E2C.15 | 50用 |
E2i.26 / E2.26 | 038から |
2400 / 2500 | 038から |
E3.22 | 040から |
E61.29/EF61.29 | 040から |
E6.29 | 040から |
シリーズ | 内幅 Bi [mm] |
---|---|
R117 / R118 | 048から |
R2i.26/R2.26 | 038から |
R6.29 | 040から |
月~金 8:30~20:00
24時間