配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。
連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055
JP(JA)
ロータリーテーブルベアリング
イグリデュールPRT

個別構成が可能:PRT-04 モジュラーシステム

シンプル、効率的、かつ独創的:お客様の使用目的に合わせたオーダーメイドソリューション

PRT-04 モジュラーシステム  ― 様々な使用目的に対応できるオーダーメイドソリューション!
モジュラーシステムに備わっている様々な特長とカスタマイズオプションにより、お客様の要件に合わせて製品を作り変えることができます。
本製品を小さくて精密性が求められる作業で使用するのか、もしくは大きくて強力な機械で使用するかは、問題ではありません ―お客様のプロジェクトに最適で、すぐに取付可能なサイズを提供します。

個別構成が可能なPRT-04

✅ ロータリーテーブルベアリングをお客様の使用目的に合わせて、カスタマイズ
✅ 各種の外歯車および内歯車
✅ アングルストップ、スナップ機構など
✅すぐに取付可能で組み付けが簡単
✅ 無潤滑でメンテナンスフリー
✅ 8種類の取付サイズ

お客様の作業で特別な部品が必要な場合は、ご連絡ください。ご要望に合わせた解決方法をご提案できます! 

標準品

モジュラーシステムの基本要素をご紹介します。

PRT-04:当社の製品群の中で最も高性能。 
モジュラーシステム用で、すぐに取付可能な基盤。 
PRT-04マイクロは、当社最小のロータリーテーブルベアリングです。
軽量、頑丈、小さな設置スペースに最適
PRT-04 黒色タイプ
エレガントでありながら目立ちにくく、黒色コーティングしているため光の反射を抑制
 
オレンジ色の線

ギア付きロータリーテーブル

高荷重、高剛性

PRT-04ギア付き外輪タイプ 
ギア付き外輪の形状は、4種類あります。
平歯車はDIN 3967準拠
PRT-04ギア付き内輪タイプ 
PRTの内側に駆動を取り付けられるため、コンパクトな設計が可能
 
オレンジ色の線

位置決め

スナップ機構、ロック機構による制限

スナップ機構付きPRT-04
定義された位置に、繰り返し正確にアプローチ
 2023年 新製品 
クランプブロック付きPRT-04
ねじトルク最大1Nmで、10Nmまでクランプ可能
 2023年 新製品 
ロック機構付きPRT-04
最大5メートルの距離で使用可能なリモートトリガー
 2023年 新製品 
PRT-04のロック機構により、高荷重でも、ロータリーテーブルベアリングを正確に調整することができます。
標準型には、90°毎にロックポイントがあります。
 2023年 新製品 
ロック機構および電動位置監視付きPRT-04
ロックピンの作動状態を電動で記録・処理
高い安全性が求められる作業に最適な製品です。
 2023年 新製品 
ロック機構および汎用アダプタ付きPRT-04
お客様ご自身で、締め付けボルトを緩めることが可能。M4ねじは、構造の接続部として機能します。
アングルストップ付きPRT-04。
ストップドッグを素早く、かつ個別に調整。PRTロータリーテーブルベアリングを所定の位置で固定し、回転しないようにします。
角度測定機能付きPRT-04 アルミニウム製ロータリーテーブルベアリング 
旋回角度および回転角度をプラスマイナス999 度まで記録が可能。角度は、0.1 度単位の精度で画面に表示されます。
オレンジ色の線

スペシャリスト

FDAおよびESDに準拠した使用に最適

ステンレス製ハウジング付きPRT-04 
FDA準拠。食品・包装機械向けに最適。 
ステンレス製ハウジング付きPRT-04。 
導電性によるESD準拠。
 2023年 新製品 
クリーンルーム向けPRT-04。 
フラウンホーファー研究所で試験・実証済み。
オレンジ色の線

アクセサリ

すぐに取付可能なロータリーテーブルベアリング

 2023年 新製品 
アルミニウム製予圧付きPRT-04マイクロ。 
当社最小のイグリデュール製ロータリーテーブルベアリング。
PRT-04 スロットナット付き。
追加工なしで取り付けが可能。
駆動ピン付き PRT-04。 
ギアタイプ、あるいは連結用の駆動ピン付きで楽に駆動。
すき間リング付きPRT-04。
すき間リングにより、PRTを平らな表面に固定することができます。
幅広すき間リング付きPRT-04。
幅広外輪付きPRT-04なら、すでに取り付けられたPRT-01からPRT-04への置き換えが可能です。
PRT-04標準、すき間リング内にM4ねじ付き
これにより、取り付けの選択肢が増えます。

当社の専門家が、お客様に最適なソリューションを提案致します

当社のオンラインツールを数回クリックしてください。イグリデュールPRTの専門家が、お客様の使用目的に適したロータリーテーブルベアリング製品を表示し、その予測寿命を計算します。
▶ ​​​​​​​構成を今すぐ開始する!

イグリデュール製PRTロータリーテーブルベアリングのインタラクティブな3Dモデル

PRT ロータリーテーブルベアリング

業界最大規模の当社試験施設にて試験済み

イグスの試験施設 試験済みのため、お客様による試験は不要です。業界最大規模の試験施設内で、イグス製品がどのような試験を受けているかをご覧ください。当社では、標準の試験に加えて、お客様の使用条件を使って試験を行っています。当社の使用条件および材質試験用の施設は、総面積3,800m²の広さを誇ります。

よくあるご質問 - ロータリーテーブルベアリングFAQ

よくある質問 導電性は? 食品との接触への対応は? 最大荷重は? こうした質問に対する回答は、ロータリーテーブルベアリングFAQでご確認いただけます。イグリデュールPRTロータリーテーブルベアリングに関するよくある質問をまとめました。

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間


以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus GmbHは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® GmbH