レディーチェーン iMSPOとは?
iMSPOは
igus Mobile Shore Power Outletの略で、コンテナ船への陸上電力接続用の
自走式ソケットです。このシステムは停泊スペースで使用され、防舷材上部の岸壁に取り付けられます。船への陸上電力供給用に、
ハーネス済みで
最終試験済みの
組立品としてレディーチェーンを納品いたします。
システムは、次の標準とガイドラインに準拠しています。
- IEC 80005-1、Annex D - 6.6kV、7.5MVA
- 欧州機械指令 2006/42/EC
- 腐食性クラス C5-M
- 保護等級 IP67