長いストロークで安全にケーブルをガイドするために、イグスのエナジーチェーンが使用されています。エナジーチェーンの製品群には、長いストローク用、および吊り下げ型アプリケーション用のモデルがあります。 エナジーチェーンには、電力供給のためのケーブルと、水や融雪剤のためのホースが収納されます。 内部は、高頻度の使用でもケーブルとホースの長寿命を確保できるように設計されています。 チェーンフレックスケーブルを組み合わせれば、耐用年数はさらに長くなります。 チェーンフレックス可動ケーブルは、小さな曲げ半径と捻回動作に対応できるよう設計されています。 特に鉄道洗車機では、スマートプラスチックのエネルギー供給システムの採用は大変重要です。 この新しいシステムは保守点検の必要性を早期に知らせ、ダウンタイムの発生を防ぐことができます。
月~金 8:30~20:00
24時間