お客様は多様な選択肢の中から、軟質軸、硬質軸など、あらゆる軸材質に適したすべり軸受やピストンリングの材質を見つけることができます。イグリデュール材質はイグスの試験施設で徹底的に試験されています。試験結果に基づき、無料のオンラインツールを使用して製品の予測寿命の計算が可能です。
高所作業車やクレーン付き軌陸車には、超高荷重向けのエナジーチェーンやチェーンフレックスケーブルが追加で使用されています。イグスでは、エナジーチェーンも厳しくテストしています。そのため、気象条件や振動、衝撃、高荷重にさらされても、耐久性があり堅牢であることが実証されています。さらに、材質や設計によって軽量化も図られています。エナジーチェーンにフェールセーフなチェーンフレックスケーブルを組み合わせて使用することで、アプリケーションの寿命は大幅に向上します。チェーンフレックス可動ケーブルは、高負荷向けに開発されているため、非常に小さい曲げ半径や捻回動作にも対応することができます。同様にチェーンフレックス可動ケーブルも、可動用途において耐候性があり、高温や低温にも問題なく対応します。
月~金 8:30~20:00
24時間