トラバーサは、車両基地や屋外のレールに接続して車両を移動させ、車体や機関車をコントロールします。 トラバーサを動かす際は、信号ランプや制御パネルなどにより常に安全な電力供給を確保する必要があります。頻繁に稼働するトラバーサの機能性を常に確保するため、チェーンフレックス可動ケーブルが使用されています。 チェーンフレックスケーブルは、高負荷の可動用途向けに開発されました。 トラバーサが動く際のケーブルを安全にガイドするために、イグスのエナジーチェーンが使用されています。これにより、ケーブルの耐用年数も延長します。 ケーブルもエナジーチェーンも、小さな曲げ半径に対応するため省スペースな設置が可能です。
樹脂製のエナジーチェーンとチェーンフレックスケーブルは、厳しい気象条件や汚れへの耐性があり、 長いストロークやフリースパン走行でも問題なく使用することができます。 また、ケーブルとコネクターをハーネス処理してエナジーチェーンに組付けて出荷する「レディーチェーン」を使えば、すぐにトラバーサに取付けることが可能です。
月~金 8:30~20:00
24時間