それぞれの車両の間に位置する連結部や回転ジョイントでは、さまざまな力が全方向に作用しています。押引力、衝撃、継続的な振動がこれにあたります。 このようなアプリケーションでは、頑丈で確実なベアリングが特に重要です。 イグリデュールすべり軸受は、最大150MPaの高い面圧にも対応できるため、上記ような用途に最適です。 堅牢なイグリデュール材質は高い局部荷重にも耐え、壊れません。 イグリデュール材質は種類によってさまざまな特性を持っているため、あらゆる用途に対応できる最適なすべり軸受を見つけることができます。 例えば、高温/低温環境で使える材質、可動部に最適な材質、高い耐薬品性のある材質などがあります。 また、イグリデュールPRT ロータリーテーブルベアリングは路面電車(LRV)の車両の床の回転ジョイントで使用されています。 全ての製品の予測寿命は、オンライン計算が可能です。 車両間でケーブルを安全にガイドするため、イグスのエナジーチェーンが使われいます。これにより車内だけでなく車外でも、ねじれや激しい動き、気象条件をものともせず、ケーブルが安全にガイドされています。