鉄道で輸送される人や物は増え続けており、線路にはますます大きくなる負荷にさらされています。これにより分岐の際にはさらに高い負荷がかかるため、 継続的な負荷に耐えられる部品が必要となります。 そのため、切替装置には高性能ポリマー製すべり軸受やスラストワッシャーが使われています。 これらすべり軸受の予測寿命は、イグスの無料のオンイランツールで計算可能です。
切替装置の機能性は、天候や振動に左右されず確保される必要があります。 イグスのすべり軸受は、このような用途に最適です。 すべてのイグリデュール材質には固体潤滑剤が配合されており、追加の潤滑剤やメンテナンスが不要です。 材質の成分により、イグスのすべり軸受は高温/低温環境でも問題なく機能し、さびの発生もありません。 イグリデュールすべり軸受は、接触面全体に荷重が分散されるため、切替装置の硬質軸または軟質軸と組み合わせて使用することができます。