イグスは入換機向けに様々なソリューションを提供しています。 例として、ドライリン スライドテーブルやロータリーテーブルベアリングだけでなく、丸棒のプレート材やトライボテープが挙げられます。 これらの部品には高性能ポリマーが配合されており、摩耗や摩擦が低くなるよう最適化され、長寿命が保証されています。 そのため、イグスの部品は引張荷重や圧縮強度が高い入換機で使われています。 固体潤滑剤が配合で無給油・無潤滑なため、メンテナンスフリーです。 車両の高さに連結部を合わせるため、ドライリン リニアガイドが使われています。 ねじ式連結器のジョイント部ではイグリデュールすべり軸受が長寿命を実現し、手間のかかるメンテナンスは不要です。またロータリーテーブルベアリングが、手動または電動によるスムーズな調整を可能にしています。 互いに摩擦を起こす連結部のフックなどの金属パーツでは、イグリデュール丸棒プレート材やさらに薄いトライボテープによって摩耗を大きく減らすことができます。