車両は定期メンテナンスが必要です。 そのため、リフティングジャッキとそれに接続するケーブルや電力供給システムには、継続的に負荷がかかります。 ケーブルが安全にガイドされていなければ、摩耗は早まり故障が起きるかもしれません。 イグスのエナジーチェーンでガイドすることで、ケーブルの耐用年数は長くなります。 さらに、むき出しのケーブルが原因となる事故の危険も避けることができます。 イグスのエナジーチェーンは、ケーブルをガイドするだけでなくケーブル管理にも役立ちます。ケーブルを整理して収納し、故障の際は素早く簡単に交換することができます。 エナジーチェーンにチェーンフレックスケーブルを収納することで、寿命はさらに延長します。 チェーンフレックス可動ケーブルは、小さな曲げ半径と捻回動作に対応するように開発されています。
 
地中リフトには、高荷重用途向けのイグリデュールすべり軸受の使用をお勧めします。 ローラーのベアリングに耐久性をもたせ、スムーズなスタンドの昇降を実現できるからです。イグリデュールすべり軸受は固体潤滑剤が配合されているため、追加の潤滑剤は不要でメンテナンスフリーです。
月~金 8:30~20:00
24時間