現代の運転室では、衛生的で静かな調整を実現し快適性を高めることが不可欠です。 高さ調節可能なコントロールパネルやフットレストもその例で、使いやすい快適な環境づくりに役立っています。ここで採用されているドライスピン送りねじは、コントロールパネルやフットレストの昇降を調節しています。 さらに、非常に頑丈でフェールセーフなデータや電力供給を実現するチェーンフレックスケーブルと、ケーブルを安全にガイドするエナジーチェーンも使われています。
ここで使用されているイグリデュール高性能ポリマー製部品はすべて、潤滑剤が不要でメンテナンスフリーです。 固体潤滑剤配合で自己潤滑性があります。これらの部品は、イグスの試験施設で厳しいテストをクリアしており、耐摩耗性に非常に優れています。 試験施設のデータに基づき、予測寿命は無料のオンラインツールで計算可能です。
月~金 8:30~20:00
24時間