イグリデュールすべり軸受は、ブレーキキャリパーでも使用することができます。 様々な特長を備える50種類以上の材質により、ブレーキの使用条件に合わせてすべり軸受を正確にカスタマイズすることが可能です。 特に低温あるいは高温環境でも、イグリデュールすべり軸受は確実に機能します。 そのため、-100°C~250°Cのアプリケーションでの使用は、全く問題になりません。
ボギー台車では、ほぼすべての種類の軸でイグリデュールすべり軸受が採用されています。 硬質軸、軟質軸、スチール製、ステンレス製を問わず使われています。 代表的な使用事例として、アンチロールシステムに使われる軸受が挙げられます。 すべてのイグリデュール材質には固体潤滑剤が配合され、追加の潤滑剤やメンテナンスは不要です。 無潤滑のため、イグスのすべり軸受は耐候性にも優れ、ブレーキシステムでの使用に非常に適しています。
フレームやスプリングには、イグスのプレート材が使われています。イグリデュール高性能材質を射出成形したプレート材は、ご要望に応じて個別に加工することができます。必要に応じて、お客様の用途に合う個別の軸受やプレート材をイグスが作製することも可能です。
月~金 8:30~20:00
24時間