小型でコンパクト
ベースは無潤滑のドライリン Nフラットガイド、サイズ27
100 % 無潤滑
ボールベアリング付き送りねじスピンドルにより、すきまが無く、動的な稼動が可能
手動及びモーター運転が可能
アクセサリ入手可能
注文番号 | ストローク長さ | 重量 | 追加 (100 mm単位) |
最大許容 静荷重 |
最大 回転数 |
最大 駆動トルク |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[g] | [g] | アキシアル[N] | ラジアル[N] | [rpm] | [Nm] | ||||
SLN-27-14-0008-100 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0.2 | お問合せ | |
SLN-27-14-0008-150 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0.2 | お問合せ | |
SLN-27-14-0008-200 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0.2 | お問合せ | |
SLN-27-14-0008-250 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0.2 | お問合せ | |
SLN-27-14-0050-100 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2.5 | お問合せ | |
SLN-27-14-0050-150 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2.5 | お問合せ | |
SLN-27-14-0050-200 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2.5 | お問合せ | |
SLN-27-14-0050-250 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2.5 | お問合せ | |
SLN-27-14-0127-100 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2.5 | お問合せ | |
SLN-27-14-0127-150 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2.5 | お問合せ | |
SLN-27-14-0127-200 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2.5 | お問合せ | |
SLN-27-14-0127-250 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 500 | 2.5 | お問合せ | |
SLN-27-15-0008-100 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0.2 | お問合せ | |
SLN-27-15-0008-150 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0.2 | お問合せ | |
SLN-27-15-0008-200 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0.2 | お問合せ | |
SLN-27-15-0008-250 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 250 | 0.2 | お問合せ |
ご希望に応じた個別のストローク長さ。
注文番号 | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | lt | lb | ts | tg | T | d21) | l2 | ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -0,1 | ±0,2 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,2 | 4h9 | ||||||||||
SLN-27-14-0008-100 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 5 | 15 | 14.5 | お問合せ | ||
SLN-27-14-0008-150 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 5 | 15 | 14.5 | お問合せ | ||
SLN-27-14-0008-200 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 5 | 15 | 14.5 | お問合せ | ||
SLN-27-14-0008-250 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 5 | 15 | 14.5 | お問合せ | ||
SLN-27-14-0050-100 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | 5 | 15 | 14.5 | お問合せ | |
SLN-27-14-0050-150 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | 5 | 15 | 14.5 | お問合せ | |
SLN-27-14-0050-200 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | 5 | 15 | 14.5 | お問合せ | |
SLN-27-14-0050-250 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | 5 | 15 | 14.5 | お問合せ | |
SLN-27-14-0127-100 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 6x12.7 | 5 | 15 | 14.5 | お問合せ | |
SLN-27-14-0127-150 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 6x12.7 | 5 | 15 | 14.5 | お問合せ | |
SLN-27-14-0127-200 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 6x12.7 | 5 | 15 | 14.5 | お問合せ | |
SLN-27-14-0127-250 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | 6x12.7 | 5 | 15 | 14.5 | お問合せ | |
SLN-27-15-0008-100 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | M5/5x5 / 6.35x12.7 | 5 | 15 | 14.5 | お問合せ | |
SLN-27-15-0008-150 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | M5/5x5 / 6.35x12.7 | 5 | 15 | 14.5 | お問合せ | |
SLN-27-15-0008-200 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | M5/5x5 / 6.35x12.7 | 5 | 15 | 14.5 | お問合せ | |
SLN-27-15-0008-250 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.5 | 5 | 3.5 | M3 | M5/5x5 / 6.35x12.7 | 5 | 15 | 14.5 | お問合せ |
1) 送りねじ端部は機械加工されていません。