劇場のe-spool
e-spool エナジーチェーンシステム - 劇場・舞台用
DIN EN 17206およびDGUV原則315-390に準拠した劇場・舞台用のエナジーチェーンシステムです。e-spoolは、自動巻取り(スプリングテンション)を搭載したケーブルガイドシステムです。張力を最適化した新しいエナジチェーンはドラムでガイドされ、内蔵された巻取りばねによって、ケーブルの最適な長さと張力を保持します。ツイスターバンドは、ドラムと軸端ブロックを接続し、ケーブルへのインターフェースとなっています。
- 異なるメディアやサイズを1つのシステムで安全かつ確実にガイド
- 従来のe-spoolと比較して、価格を最大50%削減
- DIN EN 17206およびDGUV原則315-390に準拠して開発
- 標準化された部品による製造プロセスの最適化
- ばね力 / 回転センサーをモニタリング(オプション)