船舶向けのクリーンな陸上電源供給
イグスのエナジーチェーンリールは、最大100mの範囲でソケットを柔軟に配置できるローラーインサート付きの特別なチェーンを備えたモーター駆動のリール式エナジーチェーンシステムです。これにより、常設システムよりも多くの船に電力を供給することができます。エナジーチェーンリールまどのイグス陸上電力供給システム向けソリューションは、発電機を使用して、船が港にいる間に電力を供給し、船で電力を生成する必要がないようにします。 これにより、港湾地域の環境と人々の健康を持続的に保護します。船全体に電力を供給することは大きな課題です。電源供給システムの技術的な課題(適切な電圧や周波数など)に加えて、船からのケーブルを連結する場所も船ごとに変わります。
エナジーチェーンリールに関するお問い合わせはこちら