ドライリンE 出力: パルス/ジョグ/ループモード
...シンプルで経済的...
簡単な試運転により、これら3つの新しいステッピングモータ出力ステージが区別されます。スピードコントロールは、シンプルなマイクロスイッチでユニット上で直接調整されます。ソフトウェア、プログラミング、専門知識は必要ありません。標準化されたステップ/方向インターフェースを介して、高レベルの制御システムが速度コントロールを容易にし、さまざまな動きを実行できます。ジョグモードで固定速度を事前に選択し、デジタル入力で開始することができます。最も簡単な高さ調整または引き出しの動きは、ジョグモードとリミットスイッチを使用して実装できます。
ループモードでは、動きは2つのリミットスイッチ間を絶えず往復し、コーティングまたはピボットシステムを実装することができます。お問い合わせください。