アルミニウム製モデル
素早い位置決め向け
セルフロック機能を含む
ストローク長を自由に選択可能
水平使用にのみ推奨
最大静アキシアル荷重 200N(水平使用)
最大動アキシアル荷重 50N
製品番号 | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | R | f | lt | tk | ts | tg | kt | s | sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | [mm] | [mm] | [mm] | ±0,1 | [mm] | [mm] | [mm] | ±0,1 | ||||
SHT-12-AWM-FF | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 36.5 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | |
SHTP-01-12-AWM-FF (1) | 85 | 55 | 36 | 70 | 73 | 42.5 | 115 | 42 | 2 | 30 | 10 | 6.6 | 0 | |||
SHT-08-FF | 65 | 65 | 23 | 52 | 55 | 55 | 32 | 1.5 | 15.5 | 10 | 5.5 | M6 | 7 | 4.2 | 8 |
(1) スライドシートとTRナットはイグリデュールJ