コンパクトな形状
ドライリンNミニチュアガイドをベースにした無潤滑スライドテーブル
すぐに取付け可能な試験済みのモータ付ミニチュアリニアアクチュエータ
送りねじはボールベアリングにより支持され、小さなバックラッシで高加速に対応
ねじピッチは3種類: M5ねじ(5x0.8mm)、多条ねじ5x5および6x12.7
注文番号 | ストローク長さ | 重量 | 追加 (100 mm単位) |
最大許容 静荷重 |
最大 回転数 |
最大 駆動トルク |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[g] | [g] | アキシアル[N] | ラジアル[N] | [rpm] | [Nm] | ||||
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0.1 | お問合せ | |
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0.1 | お問合せ | |
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0.1 | お問合せ | |
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0.1 | お問合せ | |
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0.1 | お問合せ | |
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0.1 | お問合せ | |
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0.1 | お問合せ | |
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0.1 | お問合せ |
注文番号 | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | lt | lb | ts | tg | T | d2 | l2 | ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -0,1 | ±0,2 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,2 | |||||||||||
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.2 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | お問合せ | |
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.2 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | お問合せ | |
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.2 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | お問合せ | |
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.2 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | お問合せ | |
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.2 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | お問合せ | |
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.2 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | お問合せ | |
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.2 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | お問合せ | |
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21.5 | 20.5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20.2 | 5 | 3.5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | お問合せ |
製品番号 | ltm | HM | Ai | li | l | Lm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 | 20.5 | 28 | 33 | 25 | 83 | 可変 | お問合せ | |
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 | 20.5 | 28 | 33 | 25 | 83 | 可変 | お問合せ | |
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 | 20.5 | 28 | 33 | 25 | 83 | 可変 | お問合せ | |
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 | 20.5 | 28 | 33 | 25 | 83 | 可変 | お問合せ | |
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 | 20.5 | 28 | 33 | 25 | 83 | 可変 | お問合せ | |
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 | 20.5 | 28 | 33 | 25 | 83 | 可変 | お問合せ | |
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 | 20.5 | 28 | 33 | 25 | 83 | 可変 | お問合せ | |
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 | 20.5 | 28 | 33 | 25 | 83 | 可変 | お問合せ |