チェーンフレックス Mシリーズとは、エナジーチェーン低頻度可動用途と吊り下げ・ブラリ配線用途向きのケーブルです。低コストな為、固定配線にも採用されています。
1) 500 万往復までの期待寿命向け
2) 最小曲げ半径係数が、7.5~15 x d (外径) の大きな曲げ半径向け
3) 一般的なロボットケーブルと比べ低コスト
1) 全型式がCE とRoHS2 に対応!
2) 1m単位での切り売り販売可能!
3) 制御ケーブルから光ケーブルまで豊富なラインアップ
4) 絶縁体に高性能なTPE を採用(一部PVC)
欧州向けのCE規格、RoHS2が必要な場合や、可動用と固定用を1本のケーブルで使用したい場合などに最適です。
<ご注意>
北米向けの場合、エナジーチェーン内の可動ケーブルとしてNFPA79 に対応しておりますが、固定ケーブルとしてはNFPA79 には対応していません。