リニア駆動でエレベーターのキャビンを垂直・水平方向に加えて、斜め方向にも移動させます
TK Elevator社は、エレベーター技術やサービスの分野で非常に先進的な企業です。 ロープフリーエレベーターシステム「MULTI」で、エレベーター技術に新境地を開拓しています。
MULTIでは、複数のキャビンが1つのシャフト内で上昇し、別のシャフトで下降するという連続的な回転機構で作動します。これは垂直型の円形レールシステムに相当します。 このシステムは6m/sの速度で作動し、15〜30秒ごとのほぼ常時エレベーターにアクセスできます。革新的な切り替えシステムにより、このリニア駆動とガイド付きのシャフトは90°回転できます。 仕組みをご説明しましょう。磁気浮上式鉄道システム「トランスラピッド」で開発されたリニアモーター技術を採用しています。 この革新的なモーター駆動によって、エレベーターのキャビンを垂直・水平方向、さらには斜め方向に動かすことができます。