m/s | 回転 | 揺動 | 直線 |
連続 | 1 | 0,7 | 4 |
短時間 | 2 | 1,4 | 5 |
イグリデュールG | 無潤滑 | グリース | オイル | 水 |
摩擦係数 [µ] | 0.08 - 0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
直径 d1 [mm] |
軸 h9 [mm] |
イグリデュールG E10 [mm] |
ハウジングH7 [mm] |
最大 3 | 0 ~ 0.025 | +0.014 +0.054 | 0 +0.010 |
> 3 ~ 6 | 0 ~ 0.030 | +0.020 +0.068 | 0 +0.012 |
> 6 ~ 10 | 0 ~ 0.036 | +0.025 +0.083 | 0 +0.015 |
> 10 ~ 18 | 0 ~ 0.043 | +0.032 +0.102 | 0 +0.018 |
> 18 ~ 30 | 0 ~ 0.052 | +0.040 +0.124 | 0 +0.021 |
> 30 ~ 50 | 0 ~ 0.062 | +0.050 +0.150 | 0 +0.025 |
>50 ~ 80 | 0 ~ 0.074 | +0.060 +0.180 | 0 +0.030 |
>80 ~ 120 | 0 ~ 0.087 | +0.072 +0.212 | 0 +0.035 |
>120 ~ 180 | 0 ~ 0.100 | +0.085 +0.245 | 0 +0.040 |
媒体 | 耐性 |
アルコール | + ~ 0 |
炭化水素 | + |
グリス、油脂、無添加 | + |
燃料 | + |
希釈酸 | 0 ~ - |
強酸 | - |
希釈アルカリ | + |
強アルカリ | 0 |
比容積抵抗 | > 1013 Ωcm |
表面抵抗 | > 1011 Ω |
月~金 8:45~19:00
24時間