E3は、小ピッチ、滑らかな走行、低騒音、安定性、容易な組み立て、低コストを兼ね備えています。ばね式コネクタは、ピン / 穴接続に代わり、連結部の摩擦を回避します。摩耗はほぼ発生しません (クリーンルーム)。コスト低減のため、ばね式コネクタは10リンクの長さで構成されています。
- 非常に静かな走行音(最大38 dB(A))
- IPAクリーンルームクラス1 - 事実上、摩耗がありません。
- ジッパーの原理で、ケーブルを素早く簡単に取り出せる
- 強力なチェーンリンクによる安定性の高さ
- 任意の位置で短くしたり長くしたりできます
代表的な産業とアプリケーション 半導体の製造と取り扱い、光学、マウンター、コンベヤー技術、マテリアルハンドリング技術、計測技術、プリンターとプロッター、クリーンルームアプリケーション、一般的な機械工学