ドライリンE リニアアクチュエータ、JSTコネクタ付き撚り線、エンコーダ、NEMA 17

DLE-LA-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0004 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0004 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0004 video
igus-icon-lupe
5 から 1
ドライリンE リニアアクチュエータ、JSTコネクタ付き撚り線、エンコーダ、NEMA 17
ドライリンE リニアアクチュエータ、JSTコネクタ付き撚り線、エンコーダ、NEMA 17
ドライリンE リニアアクチュエータ、JSTコネクタ付き撚り線、エンコーダ、NEMA 17
ドライリンE リニアアクチュエータ、JSTコネクタ付き撚り線、エンコーダ、NEMA 17
ドライリンE リニアアクチュエータ、JSTコネクタ付き撚り線、エンコーダ、NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • モータ取付サイズ: NEMA11/フランジ寸法 42mm
  • 保護等級: IP40
  • 保持トルク: 0.50Nm
  • 定格電流: 1.80A
  • 直線送り/1.8°ステップ: 0.075mm
  • 荷重: 100N
  • モータ接続: JSTコネクタ付き撚り線、JSTコネクタ付きエンコーダ
  • ドライスピン多条ねじで高効率: DST 8x15
  • 無潤滑のドライスピン送りねじナット: 20mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0004

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

添田
添田

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話:
月~金 8:30~20:00
オンライン:
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00