言語の変更 :
| トライアル番号:4876 | ラインタイプCF9.15.18 |
|---|---|
| 曲げ半径: 100 mm (係数 6.5 x d) | 耐用年数:526,000ストローク |

この試験では、半径100 mmのe-chain® 、CF9.15.18の寿命が分析された。
この試験の目的は、チェーンフレックス® ケーブルの極低温での耐用年数をテストすることでした。屋外用途のシステムには、耐寒性ケーブルを使用する必要があります。というのも、低温は素材、より正確には外被の素材に特に負担をかけるからです。このような環境は、例えば港湾などで見られ、ケーブルは常に過酷な環境条件にさらされています。海水、大きな温度差、降水により、使用されるケーブルには耐候性と耐紫外線性、そして堅牢性が求められます。
当社の気候コンテナで過酷な条件下でテストを行った結果、コントロールケーブルCF9.15.18の期待耐用年数は、-40度の環境下で長期間にわたって発揮されることがわかりました。つまり、お客様の期待どおり、寒冷な環境でも信頼性を発揮します。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00