私たちの樹脂すべり軸受はトライボロジー特性(摩擦/摩耗特性)に優れ、無潤滑で使用できるため非常に長寿命です。 高い品質を確保するため、250m²におよぶすべり軸受試験施設で、年間135兆回以上のテスト動作を実施しています。 お客様のリアルな使用条件に適した製品を提供することを目標に、実際の条件下でのテスト、検証、開発を行っています。 樹脂ベアリングは可動部品用に最適化されており、その特性は新しい設計の可能性を開きます。 ベースポリマーに、個体潤滑剤と強化剤を最適に添加し、優れた軸受特性を生み出しています。 試験の焦点は、各速度及び各負荷下における、圧縮強度/引張強度/摩擦係数/摩耗量/駆動力です。
イグリデュールとイグボールの試験施設では、軸受および材質の応力/摩耗/摩擦特性が試験されています。高温や低温、高負荷、高速など他のパラメータは、テストごとに調整されます。試験施設には、約50の試験装置があり、300以上のテストが並行して行われています。同時に、約250の新しく開発された樹脂コンパウンドについて、毎年約11,300のトライボロジー特性試験を実施しています。新しい配合がその後の使用で価値を発揮できるように、それらは外部環境だけでなく、回転/揺動/直動といった異なる運動にも晒されます。
加えて、粉塵や汚れおよび各気象条件の影響、さらには衝撃や振動の影響に対する試験もします。試験結果はデータベースに保存され、随時WEB上での寿命計算ツールに反映されます。
月~金 8:30~20:00
24時間