igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
- 要件: グラジエント(超屈曲性)グラスファイバーケーブル、非常に高い負荷に対応
- 外被: PUR
- ハロゲンフリー
- シリコンフリー
- 難燃性
- オフショア
- 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
- 耐紫外線性
- PVCフリー
- チェーンフレックス クラス: 6.5.3.1
製品番号:
往復数* | 500万 | 750万 | 1,000万 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
温度 | CFLG.LB. PUR | CFLG.LB. CU.PUR | CFLG.LB. PUR | CFLG.LB. CU.PUR | CFLG.LB. PUR | CFLG.LB. CU.PUR |
最低/最高 [°C] | 許容曲げ半径 | 許容曲げ半径 [係数 x d] | 許容曲げ半径 [係数 x d] | 許容曲げ半径 [係数 x d] | 許容曲げ半径 [係数 x d] | 許容曲げ半径 [係数 x d] |
-35 / -25 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
-25 / +70 | 5 | 7,5 | 6 | 8,5 | 7 | 9,5 |
+70 / +80 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
* より多くの往復も可能 - このページの予測寿命計算機能をお使いください。