igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
- 要件: 非常に高い負荷に対応
- 外被: TPE
- 全体シールド
- 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
- 難燃性
- 耐加水分解性、耐微生物分解性
- 耐紫外線性
- チェーンフレックス クラス: 6.6.4.1
往復数* | 500万 | 750万 | 1000万 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
温度 | CFBUS . 001 -. 049 | CFBUS . 050-. 070 | CFBUS . 001-. 049 | CFBUS . 050-. 070 | CFBUS . 001-. 049 | CFBUS . 050-. 070 |
最低/最高 [°C] | 最小曲げ半径 | 最小曲げ半径 [係数 x d] | 最小曲げ半径 [係数 x d] | 最小曲げ半径 [係数 x d] | 最小曲げ半径 [係数 x d] | 最小曲げ半径 [係数 x d] |
-35 / -25 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
-25 / +60 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+60 / +70 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
* より多くの往復も可能 - このページの予測寿命計算機能をお使いください