igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
- 要件: 捻回(ねじれ)使用対応
- 外被: PUR
- クーラント耐性
- ノッチ対策
- 耐加水分解性、耐微生物分解性
- 難燃性
- ハロゲンフリー
- シリコンフリー
- 耐紫外線性
- PVCフリー
- 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
- チェーンフレックス クラス: 5.1.3.3
往復数* | 500万 | 750万 | 1000万 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 | ストローク長 | 最小曲げ半径 [係数 x d] | 最小曲げ半径 [係数 x d] | 最小曲げ半径 [係数 x d] | |||
最低/最高 [°C] | [m] | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
-25 / -15 | 8,5 | 10 | 9,5 | 11 | 10,5 | 12 | |
-15 / +70 | ≤ 100 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 |
+70 / +80 | 7.5 | 10 | 9,5 | 11 | 10,5 | 12 |
捻回数* | 500万 | 750万 | 1000万 | ||
---|---|---|---|---|---|
温度 | 最高速度 [°/s] | 最高加速度 [°/s²] | 最大捻回角度 | 最小曲げ半径 [係数 x d] | 最小曲げ半径 [係数 x d] |
最低/最高 [°C] | 捻回 | 捻回 | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
-15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
+70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |