製造中止品
新規設計には、技術を最適化したイグス E4.1 モジュラーキットの エナジーチェーンシリーズH4.80 を使用することをお勧めします。
フリースパン距離+25%、より高い安定性と引張強度、同寸法および同接続寸法
こちらの製品をお求めの方は、必ず弊社までお問い合わせ下さい。どうぞよろしくお願いいたします。
H4.80型
このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
51型 - チェーン、リンク1つおきにクロスバー付
1. KMA取付ブラケット
2. 取付ブラケット「固定型」「旋回型」あり
3. R98: カバーはヒンジ式、取外し可
4. R98: 底部分の取外し可
5. エナジーチェーンとエナジーチューブの組合せ可
6. ケーブルクランプ組込み可
7. 50/51: クロスバーは両方向取外し可
製品内のり巾 : 50 - 600 mm
製品曲げ半径 : 150 - 1000 mm
ピッチ : 91 mm(1リンクあたり) = 11リンク/m