製造中止品
新規設計には、技術を最適化したイグスE4/ライトシリーズのエナジーチェーン「14240型」を使用することをお勧めします。
フリースパン距離+25%、より高い安定性と引張強度、同寸法および同接続寸法
こちらの製品をお求めの方は、必ず弊社までお問い合わせ下さい。どうぞよろしくお願いいたします。
E4/ライト 14240型へ
このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
142型 - チェーン、全リンクにクロスバー付
1. KMA取付ブラケット「どこにでも」取付可能
2. 取付ブラケット「固定型」あるいは「旋回型」あり
3. 内外寸法比が理想的
4. ケーブルクランプ組込み可
5. クロスバー両方向取外し可
製品内のり巾Bi : 50 - 400mm
製品曲げ半径 R : 135 - 500mm
ピッチ : 91 mm(1リンクあたり) = 11リンク/m