1. / 2. ダブルストッパー 3. ケーブルに広いスペース 4. すべり滑走部 5. 広面ピボット 6. スナップ式開閉のクロスバー(35型)
製造中止品 新規設計には、技術を最適化したエナジーチェーンE2/000「3500型」を使用することをお勧めします。 クロスバーがしっかり固定、開閉機構の改善、長いフリースパン、同寸法。 こちらの製品をお求めの方は、必ず弊社までお問い合わせ下さい。どうぞよろしくお願いいたします。 E2/000 3500型
* 必要な空間高さ:HF = H + 40 mm (収納重量2.5kg/mでの目安)。全ての使用方法において厳守。設置場所が非常に狭い場合には、直接ご連絡ください。
**計算された長さは実装ブラケットなしのチェーン長さに対応しています。
A = 移動端、B = 固定端 ピッチ : 67 mm 15リンク /1m当り ストローク長さ : S チェーン長さ : S/2 + K
能力線図(フリースパン走行) X軸 : フリースパン長さ (m) FLB/FLG Y軸 : 収納ケーブル重量 (kg/m) FLB = ベント走行(たわみが許容範囲内) FLG = 水平走行(推奨取付け方法)
使用事例 2D/3D-CAD カタログ・サンプル請求 エナジーチェーンエキスパート 寿命予測計算 PDFデータ 製品に関する問合せ
イグス設計ガイド
設計データ「フリースパン使用」、その他の情報
設計データ「スライド使用」、その他の情報
組立て・取付けの留意点
他の取付方法
テクニカルデータ
ケーブルクランプ
バリエーション1「スチール製、一体型」
バリエーション2「スチール製、2パーツ型」
バリエーション2 : スチール製、一体型
バリエーション1 : スチール製
バリエーション1. セパレーター
バリエーション2 : 貫通型棚板
ケーブル収納シュミレータを開く
30/35/36型の内部の仕切り : バリエーション1 セパレーター : セパレーター : 自由に設置、移動も可能 セパレーターはスナップ式開閉のエナジーチェーン35/36型の内部の仕切りに、主に横置きサイド型の設置で使います(30型では、セパレーターでしか仕切りができません)。
バリエーション2 : 貫通型棚板とセパレーター この方法はタイプ35 / 36の開閉可能なエナジーチェーンでのみ可能です。これは同径あるいは類似径の多くの細径ケーブルを使用する場合に有効です。この場合、ケーブルはチェーン内部の巾全体にわたって収納します。
スチール製ガイドチャンネル
1. ガイドチャンネル (青)2. スライドレール (黒)3. ジョイントセット (赤)4. C型レール無しの各ブラケット5. プロファイルレール長さ
+ ジョイントセットで簡単な組付+ 2パーツ仕様 - エナジーチェーン巾に対応+ 非常に高い安定性+ リーズナブルな価格+ 幅広い選択肢
スライドレールなしガイドチャンネル:製品番号 93.30、スライドレール付きガイドチャンネル:製品番号 93.31
ジョイントセット:製品番号 93.50. XX
直接コンタクト
標準約款 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針