製造中止品
新規設計には、技術を最適化した エナジーチェーン E2ミニ B15型を使用することをお勧めします。
こちらの製品をお求めの方は、必ず弊社までお問い合わせ下さい。どうぞよろしくお願いいたします。
E2ミニ B15型へ
このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
B15型 - チェーン、外径側開閉
製品内のり巾Bi : 15 - 50mm
製品曲げ半径 R : 28 - 180mm
ピッチ : 30,5 mm(1リンクあたり) = 33リンク/m