イグリデュールは、RCバイクレースの分野をリードしています。
ヨーロッパのRCバイクレーシングチャンピオンであるクラーク・ウォーラート氏が、イグス社を訪問し、彼のRCバイクであるライトスケール社のジャバーを見せてくれました。トーマス・プライスナーは、ジャバーが2つのイグリデュールで動作しているのを見て、大喜びしました。イグリデュールGすべり軸受は、硬質アルマイト処理されたサスペンションフォークの滑走面に取り付けられていました。さらに、リアスイングアームには、イグリデュールJフランジ型すべり軸受が装備されていました。クラーク・ウォーラート氏によると、イグリデュールすべり軸受は、クリアランスフリーで低摩擦の動作性を確保してくれます。ジャバーは最大110km/hの最高速度で走行するため、これは、RCバイクレースにとって特に重要な特性となります。これにより、ジャバーは現在最速のRCバイクとなっています。