複数材質を使用した3Dプリントによって、予知保全ができる特注品が迅速に作成でき、機械のダウンタイムや保守作業の削減に貢献します。 このインテリジェントな3D isenseパーツは、センサー層によって、摩耗限界に達する前や過負荷時に警告を発します。
イグリデュール isenseすべり軸受が摩耗状況を適時お知らせします。 ベアリングの交換が必要になると、システムに通知が送られます。
小型i.Cee:boxを使えば、機械のスイッチキャビネットを経由せずに、イグス製品のセンサーへデータを伝送することができます。このデータ伝送は、無線通信規格LoRaを介して行います。 ハウジングはIP68に準拠して、風雨から内部を保護しています。このi.Cee:boxを使って、ユーザーは、異なるアセットに接続して、センサのローデータをすべて保存し、選択したデータを削除することができます。ダウンロードはUSB経由か、ご要望に応じて、IoT接続による連続エクスポートも可能です。
もうバッテリーを交換する必要は、ありません。スライド型フィーダーユニットの摩耗状況は、無線通信規格LoRaを介して、i.Cee:boxまたはi.Cee:plusに送信されます。
電力は、ソーラーパネルから供給します。 4層のセンサー全体に、パーセンテージを使って、予測寿命を段階的にお知らせします。
月~金 8:30~20:00
24時間