ケーブルクリップ
ケーブルやホースを素早く固定したいとき、ケーブルクリップは最適な製品です。ケーブルクリップを使って、最大5本のケーブルやホースを様々な箇所に取り付けることができます。付属のベルクロテープや、必要に応じて結束バンドで固定できます。
ケーブルやホースの大変だった時代は終わりました。
ケーブルクリップの詳細
クリーンルーム向けスカラケーブルソリューション
スカラケーブルソリューションは、クリーンルーム向けの製品拡張として、クリーンスカラケーブルソリューションが追加されました。
この製品は、クリーンルームの要件を満たすように開発され、ISOクラス2(IPA認定)までのクリーンルームでの使用が承認されています。
クリーンルーム向けスカラケーブルソリューション
クイックロボットのAR
次世代のロボットの構成Quick Robotコンフィギュレーターでは、3つのモデルとコンフィギュレーションを選択し、プランニングを行うことができるようになりました。AR(Augmented Reality:拡張現実)により、ロボットをオフィスや工場に持ち込むことで、より優れた可視化と安全性の計画を実現します。
AR アップデートを試す