無給油ブッシュ/樹脂ブッシュ「イグリデュール」は、イグスが独自開発した高機能エンジニアリングプラスチック製のすべり軸受です。固体潤滑剤が配合され、グリスや油は一切不要、メンテナンスフリーで使用できます。材質全体が摺動面として機能するため、全耐用年数にわたり無潤滑でお使いいただけます。
粉塵・水・薬品・洗剤など従来の軸受では問題の起こりやすい箇所にも使用でき、一般的な産業機械から自動車用部品、水中用途、食品機械、高温や低温、耐薬品性を必要とする箇所、板金への簡単な組込みまで多くの用途に最適です。1個から購入可能。
強化剤と固形潤滑剤を独自配合した物性の優れたポリマー(樹脂)、またそれらから作られたすべり軸受、ブッシュ、それがイグリデュールです。30年の研究を重ねて最適化されたポリマーは、無潤滑・無給油で稼動し、軽量・精密・長寿命・洗浄可能・錆びないなど多くの利点を備えます。
各樹脂材は低摩耗、減振性、耐熱、低吸湿率、耐薬品性、導電性、FDA準拠、食品衛生法準拠、PTFEフリーなど様々な性能を備え、自動車、食品機械、重機、充填機、ラベラー、洗浄機、人工関節、ソーラーパネル、ドローン、義手、グリッパー、自転車など、無潤滑や軽量化を必要とするあらゆる場所のベアリングとして広く採用されています。
イグスの樹脂ブッシュは長年の樹脂開発と射出成形技術を元に、多くの試験をおこない、摩擦、摩耗などの特性について十分な検証をしています。試験結果はデータベースにまとめられ、使用条件からの樹脂ベアリングの寿命予測を可能にしています。
無潤滑・無給油で使用でき、寿命予測が可能なすべり軸受、それがイグリデュール最大の特徴です。最少注文数はなく、1個からご注文頂けます。全材質RoHS2指令に準拠。